{"product":{"productId":"agid.2873","price":7.29,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE 32X12X8, D=5,5, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
double sided
acciaio da bonifica
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
7,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
double sided
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
12
H=Altezza
8
L=Lunghezza
32
D
5,5
F
kN
3,42
L1
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.