IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa doppia
Versione 1
double sided
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
acciaio
A=Lunghezza
35
B=Larghezza
19
H=Altezza
15
C
3
D
13
Forza di serraggio kN
20,2
L
24

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
La mini staffa di serraggio permette di serrare contemporaneamente due pezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche