{"product":{"productId":"agid.2870","price":28.73,"name":"STAFFA DOPPIA SU DUE LATI, BILATERALEA=22 12X10 ACCIAIO, MINI"},"currency":"EUR"}
Staffa doppia
double sided
acciaio
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio
- Forma costruttiva compatta
Unità di vendita
28,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa doppia
Versione 1
double sided
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio
A=Lunghezza
22
B=Larghezza
12
H=Altezza
10
C
2
D
9
Forza di serraggio
kN
8,77
L
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
La mini staffa di serraggio permette di serrare contemporaneamente due pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.