IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with slot
Versione 2
con foro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
H=Altezza
25
L=Lunghezza
100
A
25
B1
14,5
D
14
D1
12
F max. kN
20,2
L1
45
L2
12
L3
22
L4
3
L5
36

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Perni per cerniera idonei 04250. Per la leva a camma vedere 04290. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche