IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with slot
Versione 2
con foro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
H=Altezza
16
L=Lunghezza
63
A
16
B1
9,5
D
9
D1
8
F max. kN
8,77
L1
28
L2
8
L3
12
L4
2
L5
24

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Perni per cerniera idonei 04250. Per la leva a camma vedere 04290. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche