{"product":{"productId":"agid.2864","price":140.92,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=60A=40 ACCIAIO DA BONIFICA L1=315"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
acciaio da bonifica
- Per il serraggio nei fori presenti
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
140,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
40
B2=Larghezza
60
L1=Lunghezza
315
B1
22
D
30
Forza di serraggio
kN
58,8
L2
65
L3
45
per
vite
M20/M22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.