{"product":{"productId":"agid.2864","price":46.09,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=40A=25 ACCIAIO DA BONIFICA L1=200"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
acciaio da bonifica
- Per il serraggio nei fori presenti
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
46,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
25
B2=Larghezza
40
L1=Lunghezza
200
B1
14
D
20
Forza di serraggio
kN
20,2
L2
45
L3
30
per
vite
M12/M14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.