IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
100
B1
9
D
12
Forza di serraggio kN
8,77
L2
30
L3
18
per vite
M8

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.

L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche