{"product":{"productId":"agid.2861","price":110.92,"name":"STAFFA DI SERRAGGIO REGOLABILE,FORMA:B, ACCIAIO, D=21, E=16"},"currency":"EUR"}
Staffa di serraggio
adjustable
acciaio
- Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio
Unità di vendita
110,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di serraggio
Forma
B
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Foro di montaggio
21
D1
M16
E
16
Forza di serraggio
kN
37,8
H
65
H1
160
L
175
L1
70
L2
95
L3
40
L4
135
L5
60
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.