{"product":{"productId":"agid.2861","price":77.52,"name":"STAFFA DI SERRAGGIO REGOLABILE,FORMA:B, ACCIAIO, D=17, E=12"},"currency":"EUR"}
Staffa di serraggio
adjustable
acciaio
- Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio
Unità di vendita
77,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di serraggio
Forma
B
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Foro di montaggio
17
D1
M12
E
12
Forza di serraggio
kN
20,2
H
50
H1
125
L
140
L1
50
L2
80
L3
30
L4
110
L5
50
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.