{"product":{"productId":"agid.16984","price":39.45,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO CON INSERTO DIPROTEZIONE, B2=40, A=25, L1=160,ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:POLIURETANO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
with protective insert
acciaio da bonifica
- Inserto di protezione per la protezione ottimale contro danni alle superfici delicate
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
39,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with protective insert
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliuretano
A=Altezza
25
B2=Larghezza
40
L1=Lunghezza
160
Per=Per viti
M12
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.