IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with protective insert
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliuretano
A=Altezza
20
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
125
Per=Per viti
M10
A1
20,5
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche