IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with protective insert
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliuretano
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
100
Per=Per viti
M8
A1
15,5
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche