{"product":{"productId":"agid.2858","price":152.16,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA, CONNASELLO, B2=60, L1=315, A=48, ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
alluminio
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
152,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Versione 2
with lug
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
48
B2=Larghezza
60
L1=Lunghezza
315
B1
22
B3
35
L2
68
L3
45
per
vite
M20/M22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.