IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Versione 2
with lug
Materiale Corpo base
alluminio
A=Altezza
36
B2=Larghezza
40
L1=Lunghezza
200
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
per vite
M12/M14

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche