IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
open-U
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
60
B2=Larghezza
100
L1=Lunghezza
400
B1
40
B3
30
B4
12
per vite
M36

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche