IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
open-U
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
50
B2=Larghezza
73
L1=Lunghezza
315
B1
33
B3
20
B4
12
per vite
M30/M32

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche