IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
open-U
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
40
B2=Larghezza
66
L1=Lunghezza
200
B1
26
B3
20
B4
10
per vite
M24

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche