{"product":{"productId":"agid.2855","price":155.07,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=74A=50, FORMA:B ALLUMINIO L1=315"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
alluminio
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
155,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
open-U
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
50
B2=Larghezza
74
L1=Lunghezza
315
B1
34
B3
20
B4
12
per
vite
M30/M32
Descrizione
Materiale
EN AW-7022.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.