{"product":{"productId":"agid.2855","price":37.64,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=38A=25, FORMA:B ALLUMINIO L1=125"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
alluminio
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
37,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
open-U
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
25
B2=Larghezza
38
L1=Lunghezza
125
B1
14
B3
12
B4
6
per
vite
M12/M14
Descrizione
Materiale
EN AW-7022.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.