IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
open-U
Materiale Corpo base
alluminio
A=Altezza
20
B2=Larghezza
31
L1=Lunghezza
100
B1
11
B3
10
B4
5
per vite
M10

Descrizione

Materiale
EN AW-7022.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche