{"product":{"productId":"agid.2855","price":11.73,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=31A=20, FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA L1=100"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
acciaio da bonifica
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
11,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
open-U
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
20
B2=Larghezza
31
L1=Lunghezza
100
B1
11
B3
10
B4
5
per
vite
M10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.