{"product":{"productId":"agid.2852","price":45.31,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A GOMITO ACCIAIODA BONIFICA, A=110"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
45,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
110
B
36
B1
21
B2
13
B3
29,5
C
27
D
102
E
29
F
16
G
54
H
27
H1
16
H3
15
H4
5
H5
7
J
4
K
15
L
110
L1
67
L2
25
L3
8
L4
9
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7225.
Versione
trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con scanalatura lunga si utilizzano anche per le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 04200.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.