{"product":{"productId":"agid.2852","price":73.92,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A GOMITO ACCIAIODA BONIFICA, A=135"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
73,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
135
B
36
B1
21
B2
13
H
42
H1
16
H2
30
H3
18
H4
5
H5
12
L
135
L1
87
L2
26
L3
8
L4
10
L5
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7225.
Versione
trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con scanalatura lunga si utilizzano anche per le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 04200.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.