IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale Corpo base
alluminio
B2=Larghezza
70
L=Lunghezza
250
A
35
B1
26
B3
35
C
28
E1
72
E2
80
E3
54
F kN
84,7
H max.
70
H1
32
R1
34
per vite
M24

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche