IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B2=Larghezza
40
L=Lunghezza
125
A
20
B1
14
B3
20
C
16
E1
40
E2
40
E3
28
F kN
20,2
H max.
40
H1
18
R1
20
per vite
M12/M14

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche