{"product":{"productId":"agid.2849","price":12.11,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A GOMITO L=60B2=20 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
12,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B2=Larghezza
20
L=Lunghezza
60
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F
kN
4,82
H
max.
20
H1
9
R1
11
per
vite
M6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.