IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
18,5
L1=Larghezza
20
L=Lunghezza
67
A
28
B
32
D
8,2
E
7,5
E1
2,5
Forza di serraggio kN
8,77
L2
6
L3
12,5
L4
4

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Il naso piatto permette di serrare e lavorare anche pezzi di dimensioni ridotte. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche