{"product":{"productId":"agid.2846","price":80.71,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A GOMITO 85X21,5L1=20 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
80,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
21,5
L1=Larghezza
20
L=Lunghezza
85
A
28
B
50
D
6,2
E
10,5
E1
2,5
Forza di serraggio
kN
4,82
L2
6
L3
12,5
L4
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Il naso piatto permette di serrare e lavorare anche pezzi di dimensioni ridotte. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.