{"product":{"productId":"agid.2843","price":39.19,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO CON SFERA SPIANATAL=80 B2=30 A=15 ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO CUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
con sfera spianata
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- La sfera di adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare
- Sfera temprata
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Campo di regolazione prolungato
Unità di vendita
39,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L=Lunghezza
80
B1
11
B3
12
D
8,6
E1
15
E2
30
F
kN
13,9
H
2,7
K
3,5
L1
7,5
per
vite
M10
Ø sfera
12
Descrizione
Materiale
Elementi di serraggio in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Elementi di serraggio bruniti.
Sfera temprata, finitura lucida.
Sfera temprata, finitura lucida.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.