{"product":{"productId":"agid.2840","price":28.74,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO SIMILE A DIN 6314PIATTO, L=50, B2=20, A=10 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
piatto
alluminio
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
28,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
piatto
DIN
simile a DIN 6314
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
10
B2=Larghezza
20
L=Lunghezza
50
B1
7
B3
8
E1
13,5
E2
13
F
kN
4,82
per
vite
M6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.