IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
piatto
DIN
simile a DIN 6314
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
30
B2=Larghezza
60
L=Lunghezza
200
B1
22
B3
22
E1
41
E2
58
F kN
58,8
per vite
M20/M22

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche