{"product":{"productId":"agid.2840","price":13.08,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO SIMILE A DIN 6314PIATTO, L=125, B2=40, A=20 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
piatto
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
13,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
piatto
DIN
simile a DIN 6314
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
20
B2=Larghezza
40
L=Lunghezza
125
B1
14
B3
14
E1
28
E2
36
F
kN
20,2
per
vite
M12/M14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.