IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
dentellato
Materiale Corpo base
alluminio
A=Altezza
15
B2=Larghezza
30
L=Lunghezza
80
B1
11
B3
12
E1
15
E2
30
F kN
13,9
per vite
M10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche