{"product":{"productId":"agid.2837","price":25.35,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO CON DENTI AGRADINO L=60 B2=25 A=12 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
dentellato
alluminio
- Adatta per blocchi di interposizione universali 02270
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
25,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
dentellato
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
12
B2=Larghezza
25
L=Lunghezza
60
B1
9
B3
10
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
per
vite
M8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.