IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
dentellato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
25
B2=Larghezza
50
L=Lunghezza
125
B1
18
B3
18
E1
26
E2
45
F kN
37,8
per vite
M16/M18

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche