IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
dentellato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
10
B2=Larghezza
20
L=Lunghezza
50
B1
7
B3
8
E1
10
E2
20
F kN
4,82
per vite
M6

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche