IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
H=Altezza
25
L=Lunghezza
125
A
32
D
16
D1
M14
F kN
27,6
L1
57
L2
56
L3
25
L4
4

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche