{"product":{"productId":"agid.2834","price":27.09,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE100X32X20 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
adjustable
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
27,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
H=Altezza
20
L=Lunghezza
100
A
25
D
14
D1
M12
F
kN
20,2
L1
45
L2
45
L3
20
L4
3
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.