{"product":{"productId":"agid.2834","price":19.39,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE80X25X16 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
adjustable
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
19,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
H=Altezza
16
L=Lunghezza
80
A
20
D
11
D1
M10
F
kN
13,9
L1
36
L2
36
L3
16
L4
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.