IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
16
H=Altezza
10
L=Lunghezza
50
A
12
D
7
D1
M6
F kN
4,82
L1
22
L2
23
L3
10
L4
1,6

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche