{"product":{"productId":"agid.2831","price":85.28,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO GIREVOLE 160X60X30ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
orientabile
acciaio da bonifica
- Con battuta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
85,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
60
H=Altezza
30
L=Lunghezza
160
A
65
B1
20,5
D
22
F
kN
58,8
H1
8
L1
75
L2
40
L3
6
R1
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.