IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
H=Altezza
20
L=Lunghezza
80
A
35
B1
9
D
14
F kN
20,2
H1
5
L1
35
L2
20
L3
3
R1
14

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche