IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
H=Altezza
16
L=Lunghezza
63
A
27
B1
6,5
D
11
F kN
13,9
H1
4
L1
28
L2
16
L3
2,5
R1
12

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche