IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
20
H=Altezza
12
L=Lunghezza
50
A
22
B1
5
D
9
F kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2
R1
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche