IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
12
H=Altezza
8
L=Lunghezza
32
A
14
B1
2,5
D
5,5
F kN
3,42
H1
3
L1
14
L2
8
L3
1,2
R1
7

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche