{"product":{"productId":"agid.2828","price":110.71,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO MOBILE 200X60X30ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
relocatable
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
110,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
60
H=Altezza
30
L=Lunghezza
200
A
52
D
22
F
kN
58,8
H1
8
L1
92
L2
40
L3
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.