{"product":{"productId":"agid.2828","price":73.57,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO MOBILE 160X50X30ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
relocatable
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
73,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
50
H=Altezza
30
L=Lunghezza
160
A
42
D
18
F
kN
37,8
H1
6
L1
73
L2
32
L3
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.