IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
H=Altezza
30
L=Lunghezza
160
A
42
D
16
F kN
27,6
H1
6
L1
74
L2
25
L3
4

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche