{"product":{"productId":"agid.2828","price":38.25,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO MOBILE 100X40X25ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
relocatable
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
38,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
H=Altezza
25
L=Lunghezza
100
A
25
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
44
L2
25
L3
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.